Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 28,575 mm | Hüllkreis innen |
D | 34,925 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 49.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 48,7 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Ohne | ohne |