Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:38:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 105 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 63 mm | Breite |
-0,014 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,027 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 1,116 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |