Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:12:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite |
Cr | 15.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 9.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,45 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD20X26X4 | Dichtring | |
G20X26X4 | Dichtring 2 | |
LR17X20X20,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR17X20X20,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften