Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:02:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1516-2RS
Nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15 mm | Hüllkreis innen |
D | 21 mm | Außendurchmesser |
Cr | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 9.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 13,3 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
LR12X15X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR12X15X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L271 | Fett (L271) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch