Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:28:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK0908
Drawn cup needle roller bearing open end
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 9 mm | Hüllkreis innen |
D | 13 mm | Außendurchmesser |
C | 8 mm | Breite |
Cr | 3.550 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 20.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,72 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR9X13X3 | Dichtring | |
G9X13X3 | Dichtring 2 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften