Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 18.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 13.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 14.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,2 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G16X24X3 | Dichtring | |
SD16X24X3 | Dichtring 2 |