Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:04:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4905-2RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4905-2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 21.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,063 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |