Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 155 mm | Hüllkreis innen |
D | 175 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 136.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 1.830 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 1.870 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,988 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2024-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch