Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:45:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA6907-ZW-XL
Nadellager
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Ersetzt
NA6907-ZW
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 54.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 86.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,315 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden