Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4916-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4916
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 101.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 174.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 31.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,819 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 90 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |