Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN3062-2RS-PE
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLN 3062.2RS PE
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,013 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 28 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 64.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,5 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,415 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 53 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 40 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 45,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 850 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 300 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,73 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
5 µm | Planlauf | |
ZM30 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM30 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 32 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
9.947 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |