Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:52:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF70155-2Z-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Ersetzt
ZKLF 70155.2Z, ZKLF70155-2Z
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 155 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,015 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 45 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 97.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 241.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.800 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 1,2 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 4,386 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 110 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 92 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,2 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M8 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 8 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 45 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 95 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 130 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 8,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 35 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 8 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 45 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.450 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 2.250 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 19,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
3 µm | Planlauf | |
ZMA70/110 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM70 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 130 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
19.031 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |