Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:28:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7603050-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
7603050TVP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,008 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 27 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 203.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 9.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.000 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 1,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 94 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 72 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 85,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,36 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 1.601 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 150 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
28.930 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |