Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7603025-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
7603025TVP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,007 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 17 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 68.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 3.800 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,266 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 52 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 38 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 47,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,09 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 917 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM25 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM25 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 40 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
14.480 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |