Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:48:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602017-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial angular contact ball bearing 7602..-TVP, single direction, no screw mounting
Ersetzt
7602017TVP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,004 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,006 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 12 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,08 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 17.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 32.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 10.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 6.000 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 60 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 34,5 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 23 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 31 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,03 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 596 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
8.060 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |