Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN4580-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
H | 60 mm | Höhe |
Ca | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 177.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 15.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 1,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,134 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 60 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 42,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 70 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11,5 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 3.000 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.340 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 5,33 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA45/68 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM45 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 65 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
15.112 N | Vorspannkraft axial |