Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN1747-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
H | 43 mm | Höhe |
Ca | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 57.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 8.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 3.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 2.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 0,4 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,325 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 39 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 28 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 29,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 38 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 9 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 160 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,373 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM17 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 12 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
7.078 N | Vorspannkraft axial |


Alle
Deutsch