Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:28:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF40115-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
H | 75 mm | Höhe |
Ca | 117.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 2,501 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 65 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
H1 | 47,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 22,5 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 12,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
D1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 6 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
J | 94 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
n | 12 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n x t | 30 ° | Teilung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 3.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.800 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 13,3 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA40/75 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
29.834 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
M8 | Schraubengröße | |
na | 12 | Anzahl Schrauben |
na x ta | 30 ° | Teilung (Anschraubbohrungen) |


Alle
Deutsch