Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:52:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 12 mm | Width |
Cr | 31.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 9.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 480 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 34.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 115,96 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 55 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 67,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximum recess radius |
a | 15,3 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 17 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 47 N | Preload force light |
FV M | 123 N | Preload force medium |
FV H | 258 N | Preload force heavy |
KaE L | 135 N | Lift-off force light |
KaE M | 364 N | Lift-off force medium |
KaE H | 784 N | Lift-off force heavy |
ca L | 43 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 62 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 82 N/µm | Axial rigidity heavy |