Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:36:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VCM7015-CDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-CDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 67.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.180 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 82 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 107 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 11,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 24,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 115 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 303 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 635 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 334 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 898 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.932 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 70 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 101 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 135 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |