Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:07:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71922-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 32.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 117 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 143 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 40,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 187 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 561 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.121 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 538 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.642 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.344 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 178 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 264 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 343 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Zuletzt angesehene Produkte