Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71911-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 23.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 36.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 148,74 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 60 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 75,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 62,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 65,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 62,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 65,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 15,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 53 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 208 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 447 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 157 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 654 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.487 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 42 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 74 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 106 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |