Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7207-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7207E.T.P4S.UL, B7207E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 24.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,288 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 44 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 63 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 47,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 51 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 47,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 51 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 21 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 195 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 710 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.504 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 570 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.152 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.730 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 103 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 169 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 232 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |