Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:28:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 19.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 151,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 41 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 56 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 13,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 95 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 321 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 649 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 296 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.087 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.357 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 38 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 67 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 96 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |