Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:58:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4996-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 170 mm | Breite |
Cr | 2.350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 610.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.060 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.250 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 155,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 530,6 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 606 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 534 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 7,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte