Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:14:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4920-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4920SK.M.SP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 255.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,855 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 129 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 113 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |