Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Digital Output
SIN COS 1Vss + Referenzsignal | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 260 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B | 25 mm | Länge MEKOKAB zylindrisches Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
ISO4762 M5X12-8.8 | Zylinderkopfschrauben Messkopf | |
6 Nm | Obere Toleranz Anziehdrehmoment | |
5,4 Nm | Untere Toleranz Anziehdrehmoment |
Kabel
M23x1 | Gewinde Steckverbinder | |
12 | Stifte Steckverbinder |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 2 m |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2007-09-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 18 | Deutsch
Axial-Radiallager mit integriertem Winkel-Mess-System

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2025-05-7 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2020-02-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 37 | Deutsch