Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | |
Dmax | 80 mm | |
B | 29 mm | |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 51 mm | |
C | 27 mm | |
Da | 76,02 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 30 mm | |
rmin | 1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 23.100 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 16.400 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 18.500 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 41.500 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 5207 | |
Seal | 2Z | Gap seal on both sides |