Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:32:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 45 mm | |
B | 120 mm | |
L | 100 mm | |
≈m | 1,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A4 | 9,75 mm | |
G3 | M6 | |
G4 | M10 | |
H | 54,3 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ 1, 2 |
H | 38,2 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE 1, 2 |
H | 118,9 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M 3 |
H2 | 29,2 mm | |
H2 Tol | 1 | |
H2 Tol | -1 | |
H3 | 19,5 mm | |
JB | 90 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 83 mm | |
JB2 | 65 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
t1 | 12 mm |
Hauptabmessungen
Cz | 17.000 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 4 |
C0z | 19.000 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 4 |
M0y | 550 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR2202-10-2RSR-RNA+IR.LFLL52 | Verwendete Laufrolle 5 |
LFS | LFS52 | Führungsschiene 6 |
Fußnoten
1

2

3
Die Führungsschiene LFS..-M kann nur mit spieleinstellbaren Wagen kombiniert werden. Bei Einsatz von SF- und LFCL-Wagen bitte vorher rückfragen.
4
Die Tragzahlen gelten nicht für Ausführung -RB.
5
Bei Ersatzbestellung bitte rückfragen.
6
Tragzahlen- und Momentenberechnung basiert auf Verwendung dieser Führungsschiene.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Einstellung | SF |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch