Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:06:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | |
b | 32 mm | |
r | 300 mm | |
≈m | 1,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a2 | 26 mm | |
b1 | 24 mm | |
dLW | 6 mm | |
h1 | 13,5 mm | |
h4 | 15 mm | |
N1 | 6,5 mm | 1 |
N3 | 12 mm | |
r1 | 284 mm | |
X | 4 | 2 |
α | 22,5 | |
α/2 | 11,25 | |
β | 90 |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
radius | 300 | |
Winkel | 90° |
Zuletzt angesehene Produkte