Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:13:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 50 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 132 mm | Breite |
L | 58 mm | Länge |
H | 105 mm | Höhe |
≈m | 1,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 100 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,2 | Toleranz |
JB1 | 70 mm | Anschlussmaß |
B1 | 90 mm | Anschlussmaß |
A5 | 66 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
Tol A5 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
JL | 36 mm | Anschlussmaß |
H2 | 60 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
H4 | 62 mm | Anschlussmaß |
H5 | 10,6 mm | Anschlussmaß |
T5 | 43 mm | Anschlussmaß |
H6 | 49 mm | Anschlussmaß |
G2 | M20 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 17,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 26 mm | Anschlussmaß |
N4 | 12 mm | Anschlussmaß |
K5 | M16 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 2 |
W | 10 mm | Schlüsselweite |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Version | B |
Zuletzt angesehene Produkte