Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:47:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

n.r.
30 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 0,22 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 30 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 67 mm | Breite |
L | 30 mm | Länge |
H | 60 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 49 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 33,5 mm | Anschlussmaß |
B1 | 49,5 mm | Anschlussmaß |
H2 | 34 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 mm | Untere Toleranz |
H4 | 42,7 mm | Anschlussmaß |
H5 | 8 mm | Anschlussmaß |
T5 | 22 mm | Anschlussmaß |
H6 | 29 mm | Anschlussmaß |
G2 | M10 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 8,4 mm | Anschlussmaß |
N3 | 18 mm | Anschlussmaß |
K5 | M8 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 5 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2
Schlüsselweite.
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte