Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 16 mm | Durchmesser |
B | 50 mm | Breite |
L | 16 mm | Länge |
H | 42 mm | Höhe |
≈m | 80,29 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
B1 | 26 mm | Anschlussmaß |
H2 | 25 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,15 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,15 | Untere Toleranz |
H8 | 6,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 5,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 11 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben |
W | 3 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 |