Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:12:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO25
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
L | 58 mm | Länge |
Cmax | 3.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 4.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 12,5 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
A10 | 1,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 3,5 mm | Anschlussmaß 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 60 ° | Öffnungswinkel |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |
Zuletzt angesehene Produkte