Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:52:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO25-PP
Linear ball bearing
Linear ball bearings KSO..-PP, heavy load range, lip seals on both sides
Vorzugsprodukt





Main Dimensions & Performance Data
FW | 25 mm | Bore diameter of ball complement |
D | 40 mm | Outside diameter |
L | 58 mm | Length |
Cmax | 3.950 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 4.300 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0,08 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
B2 | 12,5 mm | Width of sector opening 2 |
A10 | 1,5 mm | Angle of sector opening |
N1 | 3,5 mm | 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 60 ° | Angle of sector opening |
6 | Number of rows balls |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Seal | PP | Sealed |