Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:51:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO12
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 22 mm | Aussendurchmesser |
L | 32 mm | Länge |
Cmax | 900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.100 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,014 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 7,6 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
N1 | 3 mm | Anschlussmaß 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 78 ° | Öffnungswinkel |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Maß B2 am Durchmesser FW.
3
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |