Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:34:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH25
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
L | 40 mm | Länge |
Cmin | 2.280 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 1.670 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 2.420 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.130 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 64 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 8 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |
Zuletzt angesehene Produkte