Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:37:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH12
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
L | 28 mm | Länge |
Cmin | 670 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 510 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 740 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 18,275 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |