Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:39:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB25
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB.., Massiv-Reihe, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,011/-0,001 | Toleranz | |
D | 40 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 58 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 2.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.220 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 2.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,157 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 43,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
DN | 37,5 mm | |
N2 | 2,5 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |