Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:06:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTHK40-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 73,5 mm | Höhe |
L | 125 mm | Länge |
B | 87 mm | Breite |
C | 8.600 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 6.900 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 69 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 63 mm | |
A5 | 43,5 mm | |
JL | 85 mm | Abstand |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 39 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,010 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,014 | Untere Toleranz |
H4 | 49,7 mm | |
H5 | 12,8 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 38 mm | |
A3 | 23 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8,4 mm | |
N3 | 18 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Version | B | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |