Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:16:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHA16-PP
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheiten, Kompakt Reihe, abgedichtet, befettet, rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 41 mm | Höhe |
B | 42 mm | Breite |
L | 37 mm | Länge |
Tol L | +0,5 | Toleranz |
C | 890 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 620 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,225 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H6 | 27 mm | |
T5 | 15 mm | |
JB | 32 mm | |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
G2 | M6 | |
N1 | 5,1 mm | |
N3 | 8,1 mm | |
K5 | M4 | 2 |
Abmessungen
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H2 | 20 mm | Achsmitte |
Tol H2 | ±0,015 | Toleranz |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |