Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:36:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGB30-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,011 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0,001 | Untere Toleranz |
H | 66,5 mm | Höhe |
L | 68 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 88 mm | Breite |
C | 3.600 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 2.850 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 76 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
B1 | 63 mm | |
A5 | 44 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 32 mm | |
L5 | 48 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
J L4 | 24 mm | Abstand |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 25 mm | |
H6 | 10 mm | |
N1 | 6,6 mm | |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |