Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:18:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUS38206-KS
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuhe mit Distanzelementen, mit stirnseitigen Schmiernippeln RUS..
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 216,1 mm | Gesamtlänge |
B | 52 mm | Breite |
H | 38 mm | Höhe |
C | 305.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 550.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 2,61 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 158,8 mm | Tragkörperlänge |
JB | 41 mm | Anschlussmaß Breite |
JL | 102 mm | |
H1 | 0,2 mm | |
L4 | 172 mm | Mindestabstützlänge 1 |
LW | 20 mm | |
H4 | 31 mm | |
T5 | 14,2 mm | |
G1 | M8 | Befestigungsschrauben oben (DIN 4762-12.9) |
G1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN 4762-12.9) |
K3 MA max | 17 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 6,9 mm | |
LS | 210,1 mm | |
A4 | 19,3 mm | |
M6 | Schmieranschluss nach DIN3405-A | |
6 mm |
Verwandte Produkte
VUS38206-A | Zustellkeil | |
UG12553, UGN12553-A, UZ12553, UZN12553-A, UFK6412, UFB7812 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nachssetzzeichen | KS | Mit stirnseitigen Schmieranschlüssen |
Grössenkennziffer | 38206 |