Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:18:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 107,2 mm | Wagengesamtlänge |
I C | 55.000 N | Tragzahl dyn.; Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 102.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 53.300 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 82.400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 56.600 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 89.150 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
≈m | 1,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 33 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 78,3 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
H1 | 6,6 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 13,3 mm | |
H5 | 6,5 mm | |
T5 | 13 mm | Gewindetiefe |
T6 | 12 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K6 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
D2 | 8,6 mm | |
N2 | 4,5 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr |
JL5 | 11,93 mm | Position Schmieranschluss |
A3 | 7,2 mm | Position Schmieranschluss |
t A3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
O | 4,5x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
M0X | 2.300 Nm | Moment |
M0Y | 1.300 Nm | Moment |
M0Z | 1.140 Nm | Moment |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWSE | Materialkurzbenennung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 |