Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:50:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 30 mm | Systemhöhe |
B | 44 mm | Wagenbreite |
L | 71,4 mm | Wagengesamtlänge |
I C | 22.000 N | Tragzahl dyn.; Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 52.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 21.300 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 35.300 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 21.000 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 35.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 32 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
A2 | 6 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 52,4 mm | |
JL | 36 mm | |
H1 | 4,6 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 5 mm | |
T5 | 6 mm | Gewindetiefe |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
N2 | 3 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr |
JL5 | 11,95 mm | Position Schmieranschluss |
A3 | 5,8 mm | Position Schmieranschluss |
t A3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
O | 3x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
M0X | 530 Nm | Moment |
M0Y | 350 Nm | Moment |
M0Z | 305 Nm | Moment |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWSE | Materialkurzbenennung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |