Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:18:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO50-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 88 mm | Höhe |
L | 224 mm | Länge |
B | 130 mm | Breite |
C | 13.200 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 14.500 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 5,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 100 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B2 | 22,7 mm | 2 |
JL | 125 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 50 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 14 mm | |
T5 | 34 mm | |
H6 | 77 mm | |
N1 | 13 mm | |
N3 | 20 mm | |
G2 | M16 | Gewindegröße |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
α | 54 ° | Winkel |
K5 | M12 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen und bei gleichmäßiger Belastung der beiden Linear-Kugellager.
2

3
Maß JL und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch