Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:21:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE319-B
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Wellendurchmesser |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 248 mm | Höhe |
g2 | 633 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 156 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 45 mm | Breite |
b | 90 mm | Breite Fuß |
c | 35 mm | Höhe Fuß |
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 110 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 85 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 541 mm | Breite der Spannelemente |
h | 125 mm | Mittenhöhe |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 480 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M20 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 1.004 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 170 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 267,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 469 mm | Länge Wellenschulter |
Zusätzliche Informationen
NJ319-E-TVP2 | Lagerbezeichnung | |
6319-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR319-A | Gehäuse |
Downloads: