Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:05:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND3026-H-C-Y-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 115 mm | Wellendurchmesser |
a | 410 mm | Länge Fuß |
h1 | 260 mm | Gesamthöhe |
g1 | 133 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 156 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 28,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 120 mm | Breite Fuß |
c | 38 mm | Fusshöhe |
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 123 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 123 mm | Fasenwinkel dz |
g | 70 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 68 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 59 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 130 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 340 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 60 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M10 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 225 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 25 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3026 | Hülse | |
23026..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: