Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:54:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 215,9 mm | Wellendurchmesser |
b | 77 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 328,4 mm | Außendurchmesser |
≈m | 13,5 kg | Gewicht |
Downloads: