Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:37:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Wellendurchmesser |
b | 81 mm | Breite |
g | 46,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 340 mm | Außendurchmesser |
≈m | 23,7 kg | Gewicht |
Downloads: